9SO5-080001
Mit Remote-Schaltung, 20 AMP 120/208V 8 Buchse (C13 Verriegelung) PDU mit IEC60320 C20 Stromeingang (Kabel separat erhältlich)
Switch, Überwachung des Ausgangspegels, + Umweltüberwachung – 20 A, 120/208 V, horizontal, (8) Verriegelung IEC C13, C20, Eingang, pro Trennschalter und pro Ausgangsleistungsüberwachung mit Buchsen-Switching. Umwelt-Überwachung mittels optionaler Remote-Sensoren. Ethernet-Verbindungstechnik. Lokale LCD-Anzeige, schwarze Pulverbeschichtung
Technische Daten
Anwendung
Konstruktion und Abmessungen
Elektrische Kenndaten
Konstruktiver Aufbau
Mechanische Kenndaten
Ökologische und allgemeine Eigenschaften
Zugehörige Artikelnummern
Artikelnummer
Ressourcen
Alle Ressourcen
Technische Informationen