Kabel der Kategorie 6, 3–4 Paar, U/UTP, CMR, AIA
Mögliche Anwendungen | Horizontalkabel für den Innenbereich, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Überwachung, PoE++, PoE+, PoE |
---|---|
Patent |
Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen über Patente finden Sie auf https://www.belden.com/patents. |
Größe | Verseilung | Material | Anzahl der Paare | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
23 AWG | Massiv | BC – blankes Kupfer | 12 | 3 X vier Paare |
Material | Farbcodierung |
---|---|
PO – Polyolefin | Weiß-blauer Streifen und Blau, weiß-orangefarbener Streifen und Orange, weiß-grüner Streifen und Grün, weiß-brauner Streifen und Braun |
Separator | Material | Nennwert Durchmesser | Ripcord |
---|---|---|---|
Zentrales Element (X-Spline® patentiert) | PVC – Polyvinylchlorid | 0,231 Zoll (5,87 mm) | Ja |
Tabellenhinweise |
Konfiguration: drei, vier verkabelte Kabelpaare |
---|
Durchmesser über Panzerung |
---|
0,750 Zoll (19,1 mm) |
Max. Leiter DCR | Max. kapazitive Unsymmetrie |
---|---|
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) | 330 pF/100 m |
Frequenz | Max. Verzögerung | Max. Verzögerungsversatz | Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 m | 70 % |
Frequenz [MHz] | Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] | Max./Min. Eingangsimpedanz (unbestückt) | Min. TCL [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,0 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,3 | 70,3 | 67,8 | 64,8 | 20 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
4 | 3,78 dB/100 m | 65,28 | 63,28 | 61,5 | 59,5 | 55,71 | 52,71 | 23,01 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
8 | 5,32 dB/100 m | 60,77 | 58,77 | 55,45 | 53,45 | 49,69 | 46,69 | 24,52 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
10 | 5,95 dB/100 m | 59,31 | 57,31 | 53,36 | 51,36 | 47,75 | 44,75 | 25 | 100 ± 15 Ohm | 40 |
16 | 7,55 dB/100 m | 56,25 | 54,25 | 48,7 | 46,7 | 43,67 | 40,67 | 25 | 100 ± 15 Ohm | 37,96 |
20 | 8,47 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,33 | 44,33 | 41,73 | 38,73 | 25 | 100 ± 15 Ohm | 36,99 |
25 | 9,51 dB/100 m | 53,35 | 51,35 | 43,84 | 41,84 | 39,79 | 36,79 | 24,32 | 100 ± 15 Ohm | 36,02 |
31,25 | 10,67 dB/100 m | 51,89 | 49,89 | 41,22 | 39,22 | 37,86 | 34,86 | 23,64 | 100 ± 15 Ohm | 35,05 |
62,5 | 15,38 dB/100 m | 47,38 | 45,38 | 31,99 | 29,99 | 31,83 | 28,83 | 21,54 | 100 ± 15 Ohm | 32,04 |
100 | 19,8 dB/100 m | 44,31 | 42,31 | 24,51 | 22,51 | 27,75 | 24,75 | 20,11 | 100 ± 15 Ohm | 30 |
155 | 25,16 dB/100 m | 41,46 | 39,46 | 16,3 | 14,3 | 23,95 | 20,95 | 18,77 | 100 ± 15 Ohm | 28,1 |
200 | 28,98 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 10,82 | 8,82 | 21,73 | 18,73 | 18 | 100 ± 15 Ohm | 26,99 |
250 | 32,85 dB/100 m | 38,35 | 36,35 | 5,5 | 3,5 | 19,79 | 16,79 | 17,32 | 100 ± 15 Ohm | 26,02 |
UL-Nennspannung |
---|
300 V (CMR) |
UL-Temperatur | Betrieb | Installation | Lagerung |
---|---|---|---|
75 °C | -20 °C bis +75 °C | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +75 °C |
Mindestinstallation |
---|
7,5 Zoll |
Maximale Zugspannung |
200 lbs (91 kg) |
---|---|
Gewicht Kabelgebinde |
212 lbs/1000 ft (315 kg/km) |
Umweltverträglichkeit |
Riser, Innenbereich |
---|---|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2 |
NEC/UL-Compliance |
Artikel 800, CMR |
CEC/C(UL)-Compliance |
CMR |
ICEA-Compliance |
S-116-732 |
IEEE-Compliance |
IEEE 802.3bt Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 |
NEMA-Compliance |
ANSI/NEMA WC-66 |
Datenkategorie |
Kategorie 6 |
TIA/EIA-Compliance |
ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 6 |
Leistungsprüfung durch Dritte |
Kategorie 6 |
ISO/IEC-Compliance |
ISO/IEC 11801-1 |
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Anmerkungen |
Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. |
---|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 12.12.2023 |
---|