BODENPLATTE EIN STÜCK BÜNDIG

KeyConnect (86x86 mm) Blende, Kupfer, Flach, Ein Stück

…
KeyConnect (86x86 mm) Modulare Buchsenblende, Kupfer, Flach, Ein Stück
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Kompatibel mit einer Vielzahl von Modulen, die für die Verwendung mit Belden IBDN-Systemen 10GX geeignet sind, 4800.3600, 2400 und 1203

Physikalische Merkmale (allgemein)

Höhe

86 mm

Breite

86 mm

Tiefe

14,42 mm

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Steckverbinder
Materialien
Beschreibung Material
Blende Kunststoff – PC-ABS, UL94V-0
Mechanische Kenndaten

Stellfläche/Typ

KeyConnect

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Standards

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL-94V0

Zugehörige Artikelnummern

Zugehörige Teile

Kompatibel mit UTP KeyConnect und UTP und geschirmten REV Connect Multimedia-Modulen für 10GX, CAT6+ und CAT5E.

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.48 Revisionsdatum: 04.03.2023

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Portanzahl
AX104441 Weiß 1 Port
AX104442 Weiß 2 Port
AX104444 Weiß 4 Ports

Ressourcen
Alle Ressourcen