LÜFTER MONTAGESATZ E-SERIE
Lüfter Montagesatz und Komponenten für E-Serie Wandmontage EDAF3012
Lüfter-Montagesatz und Komponenten für die E-Serie, Wandmontage. Das Paket wird mit losen Komponenten geliefert, die von einem zertifizierten Elektroinstallateur an der Ober- oder Unterseite der an die Wand montierten Gestellte installiert werden müssen.
Technische Daten
Anwendung
Elektrische Kenndaten
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Artikelnummer
Ressourcen
Alle Ressourcen
Installationshandbücher