LÜFTER KUNSTSTOFFRAHMEN E-SERIE

EDAF3042

…
Kunststoffrahmen mit Staubfilter 120 x 120 mm für E-Serie
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Anwendung

Umgebung

Innenbereich

Standards

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Artikelnummern

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 08.04.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Anwendung Farbe
EDAF3042 Schaltschränke der E-Serie Schwarz

Ressourcen
Alle Ressourcen