LÜFTEREINHEIT OHNE KABEL E-SERIE
Lüftereinheit mit Thermostat für Schränke und Wandhalterungen der E-Serie (EDAF11xx und EDAF61xx)
Lüftereinheit mit Thermostat, ohne Netzkabel (C14 Stromanschluss für 230 V) für Schränke und Wandhalterungen der E-Serie, Gerät mit 1 Lüfter (Luftstrom 160 m3/h), 2 Lüfter (Luftstrom 320 m3/h), 3 Lüfter (Luftstrom 480 m3/h), 4 Lüfter (Luftstrom 640 m3/h), 6 Lüfter (Luftstrom 960 m3/h)
Technische Daten
Anwendung
Elektrische Kenndaten
Standards
Zugehörige Artikelnummern
Artikelnummer
Ressourcen
Alle Ressourcen
Installationshandbücher