LÜFTEREINHEIT OHNE THERMOSTAT – A-SERIE

Lüftereinheit mit Stromversorgungseinheit für Schränke der A-Serie

…
Lüftereinheiten, speziell gefertigt für alle freistehenden Schränke der Belden A-Serie. Kann in die obere Abdeckung eingebaut werden, wenn eine Blindblende vorhanden ist. Die Einheit kann von außen in das Gehäuse montiert werden., Befestigung mit 4 Schrauben.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Anwendung

Umgebung

Innenbereich

Konstruktiver Aufbau

Kabellänge

1,9 m

Ökologische und allgemeine Eigenschaften

Material

SPCC kaltgewalzter Stahl

Standards

EU CE-Zeichen

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

Zugehörige Artikelnummern

Verpackung

Einzeln verpackt in einem Karton.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 08.04.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Lüfteranzahl Steckertyp Farbe
ADAF4B21 2 BS 1363 P Grau
ADAF4B22 2 BS 1363 P Schwarz
ADAF4B41 4 BS 1363 P Grau
ADAF4B42 4 BS 1363 P Schwarz
ADAF4G21 2 16 A Schuko Grau
ADAF4G22 2 16 A Schuko Schwarz
ADAF4G41 4 16 A Schuko Grau
ADAF4G42 4 16 A Schuko Schwarz
ADAF4N21 2 5–15 P Grau
ADAF4N22 2 5–15 P Schwarz
ADAF4N41 4 5–15 P Grau
ADAF4N42 4 5–15 P Schwarz

Ressourcen
Alle Ressourcen