FD3H0125G

Hochbelastbarer Riser für den Innen-/Außenbereich OM3 12F modulare Panzerung

…
FX Hochbelastbares Bündeladerkabel OM3 für den Innen-/Außenbereich, 12 Fasern, OFCR, Panzerung aus gewelltem Stahlband, Untereinheiten (12F) Gel, Schwarz
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Hinweistext drucken

BELDEN 12XOM3 BÜNDELADERKABEL FÜR DEN INNEN-/AUSSENBEREICH FD3H0125G E95466(-ANLAGEN-ID) (UL) TYP OFNR C(UL) ---FT4--- ROHS (CHARGENNUMMER) (MMJJJJ DATUMSCODE) (SEQUENZIELLES MATERIAL)

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl
OM3 12

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Puffer-Spezifikation
Puffermaterial
Bündeladerkabel mit Gelfüllung

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000 Fuß

Gewicht

107 kg

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl aktiver Untergruppen

1

Anzahl der Positionen der Untergruppe

5

Fasern pro Untergruppe

12

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Doppelte Ummantelung

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Innere Ummantelung

Anzahl der Ripcords

2

Farbe

Schwarz

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
Thermoplast 0,63 Zoll (16 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

2

Nennwert Durchmesser

.51 (12.9)

Optische Merkmale

Effektive modale Bandbreite (EMB)

2000 MHz-km / 500 MHz-km

Faserkerndurchmesser

50/125 μm

Max. Dämpfung bei 1300 nm

1,0 dB/km

Max. Dämpfung bei 850 nm

3,0 dB/km

Wellenlänge

850 nm / 1300 nm

10 Gigabit Ethernet-Leistung

300 m / 300 m

1 Gigabit Ethernet-Leistung

- / 550 m

Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch)

1500 MHz-km / 500 MHz-km

Mechanische Kenndaten

Druckfestigkeit

440

Mechanische Tests
Beschreibung Anforderung/Wert
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) 20x Kabel AD
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) 15x Kabel AD
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) 67 N (300 lbf)
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) 22 N (100 lbf)
Schlagzähigkeit der Kabel 2,9 N/cm
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Riser

Standards

Entflammbarkeit gemäß UL

OFCR

C (UL) US

FT4

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

RoHS

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.80 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
FD3H0125G Schwarz Rolle 612825373742

Ressourcen
Alle Ressourcen