FDSH0185F

Hochbelastbares Riser-Bündeladerkabel für den Innen-/Außenbereich OS2 mit 18 F, modular gepanzert

FDSH0185F
FX Hochbelastbares Bündelader-Kabel OS2 für den Innen-/Außenbereich mit 18 Fasern, OFCR Stahlriffelmantel gepanzert, Teileinheiten (6 F), Gel, Schwarz
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Hinweistext drucken

BELDEN 18xOS2 GEPANZERTES BÜNDELADERKABEL FÜR DEN INNEN-/AUSSENBEREICH FDSH0185F E95466(-PLANT ID) (UL) TYP OFNR C(UL) ---FT4--- ROHS (CHARGENNUMMER) (MMJJJJ DATUMSCODE) (SEQUENZIELLES MATERIAL)

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl
OS2 18

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Puffer-Spezifikation
Puffermaterial
Bündeladerkabel mit Gelfüllung

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Gewicht Kabelgebinde

150 lbs/1000 Fuß

Gewicht

150 kg

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl der Positionen der Untergruppe

6

Fasern pro Untergruppe

6

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Doppelte Ummantelung

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Innere Ummantelung

Anzahl der Ripcords

2

Farbe

Schwarz

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
Thermoplast 0,63 Zoll (16 mm)

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale

Faserkerndurchmesser

8.2/125μm

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,40 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,30 dB/km

Wellenlänge

1310 nm / 1550 nm

10 Gigabit Ethernet-Leistung

10.000 m/40.000 m

1 Gigabit Ethernet-Leistung

5.000 m / -

Mechanische Kenndaten

Druckfestigkeit

440

Mechanische Tests
Beschreibung Anforderung/Wert
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) 20x Kabel AD
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) 15x Kabel AD
Schlagzähigkeit der Kabel 2,9 N/cm
Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Riser

Standards

Entflammbarkeit gemäß UL

OFCR

C (UL) US

FT4

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

RoHS

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 08.04.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
FDSH0185F Schwarz Rolle 612825387473

Ressourcen
Alle Ressourcen