FDSH0245G

Hochbelastbares Riser-Bündeladerkabel OS2 für den Innen-/Außenbereich, 24 F, modular gepanzert, 12

…
FX Hochbelastbares Bündelader-Kabel OS2 für den Innen-/Außenbereich mit 24 Fasern, OFCR Stahlriffelmantel gepanzert, Teileinheiten (12 F), Gel, Schwarz
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Hinweistext drucken

BELDEN 24xOS2 GEPANZERTES BÜNDELADERKABEL FÜR DEN INNEN-/AUSSENBEREICH FDSH0245G E95466(-PLANT ID) (UL) TYP OFNR C(UL) ---FT4--- ROHS (CHARGENNUMMER) (MMJJJJ DATUMSCODE) (SEQUENZIELLES MATERIAL)

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl
OS2 24

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Puffer-Spezifikation
Puffermaterial
Bündeladerkabel mit Gelfüllung

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockender Mantel

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000 Fuß

Gewicht

107 kg

Spezifikationen der Untergruppe

Anzahl aktiver Untergruppen

2

Anzahl der Positionen der Untergruppe

5

Fasern pro Untergruppe

12

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Doppelte Ummantelung

Panzerungstyp

Stahlriffelmantel

Innere Ummantelung

Anzahl der Ripcords

2

Farbe

Schwarz

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
Thermoplast 0,63 Zoll (16 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

2

Nennwert Durchmesser

.51 (12.9)

Optische Merkmale

Faserkerndurchmesser

8.2/125μm

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,40 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,30 dB/km

Wellenlänge

1310 nm / 1550 nm

10 Gigabit Ethernet-Leistung

10.000 m/40.000 m

1 Gigabit Ethernet-Leistung

5.000 m / -

Mechanische Kenndaten

Druckfestigkeit

440

Mechanische Tests
Beschreibung Anforderung/Wert
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) 20x Kabel AD
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) 15x Kabel AD
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) 135 N (600 lbf)
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) 40 N (180 lbf)
Schlagzähigkeit der Kabel 2,9 N/cm
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +80 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Riser

Standards

Entflammbarkeit gemäß UL

OFCR

C (UL) US

FT4

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-104-696

RoHS

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.82 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung UPC
FDSH0245G Schwarz Rolle 612825374046

Ressourcen
Alle Ressourcen