FI1B006PB

​​​​​​​Plenum OM1 Breakout für den Innenbereich 6 F, 2 mm Teileinheiten, Orange

…
FX Innenbereich OM1 Breakout 6 Fasern OFNP Untereinheiten (2,0 mm) Ummantelung in Orange
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Horizontaler Backbone

Faser-Spezifikationen

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Pufferdurchmesser

900 μm

Faseranzahl

6

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

1

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Nomex-Band

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,309 Zoll (7,9 mm)

Farbe

Orange

Anzahl der Ripcords

2

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,25 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet-Leistung 33 m --
Min. eingeschränkter Startmodus 220 MHz*km --
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 200 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1330 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

15 lbs/kft (23 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-0 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-0 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNP, FT6

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-83-596

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.74 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI1B006PB Orange Rolle 612825369547

Ressourcen
Alle Ressourcen