DIW100

Kategorie 3 Backbone-Kabel, 100 Paar, U/UTP, CMR

…
Kategorie 3 Premise Backbone-Kabel (16 MHz), DIW 100 Paar, Leiter aus massivem, blankem Kupfer, 24 AWG, U/UTP, Riser CMR, PVC-Ummantelung
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Premise Backbone-Kabel, Ethernet 10BASE-T, Analoge Telefone, FAX

Konstruktionsmerkmale
Leiter
Größe Verseilung Material Anzahl der Paare
24 AWG Massiv BC – blankes Kupfer 100
Isolierung
Material Farbcodierung
PVC – Polyvinylchlorid Western Electric (nicht gestreift) gebunden in 25 Paare Untereinheiten, Binder 1: Blau/Weiß, Binder 2: Orange/Weiß, Binder 3: Grün/Weiß, Binder 4: Braun/Weiß
Äußere Ummantelung
Material Nennwert Durchmesser Ripcord
PVC – Polyvinylchlorid 0,760 Zoll (19,3 mm) Ja

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,760 Zoll (19,3 mm)

Elektrische Kenndaten
Elektrik
Max. Leiter DCR Max. kapazitive Unsymmetrie
93,8 Ohm/km (28,6 Ohm/1000 Fuß) 330 pF/100 m
Verzögerung
Frequenz Max. Verzögerung Max. Verzögerungsversatz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
16 MHz 543 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %
Hochfrequenz
Frequenz [MHz] Max. Einfügungsverlust (Dämpfung) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Rückflussdämpfung) [dB] Max./Min. angepasste Impedanz [Ohm]
0,772 2,2 dB/100 m 47,0 43,0 50,1 46,1
1 2,6 dB/100 m 45,0 41,0 47,8 43,8 12,0 100 ± 15
4 5,6 dB/100 m 36,0 32,0 36,0 32,0 12,0 100 ± 15
8 8,5 dB/100 m 31,0 28,0 28,3 24,3 12,0 100 ± 15
10 9,7 dB/100 m 30,0 26,0 26,2 22,3 12,0 100 ± 15
16 13,1 dB/100 m 27,0 23,0 20,1 16,1 10,0 100 ± 15
Speisung
UL-Nennspannung
300 V (CMR)
Mechanische Kenndaten
Temperatur
UL-Temperatur Betrieb Installation Lagerung
60 °C -30 °C bis +60 °C -30 °C bis +60 °C -30 °C bis +60 °C
Biegeradius
Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,75 Zoll (197 mm) 15,25 Zoll (387,4 mm)

Maximale Zugspannung

600 lbs (270 kg)

Gewicht Kabelgebinde

349 lbs/1000 Fuß

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

ICEA-Compliance

S-90-661

NEMA-Compliance

NEMA WC-63.1

Datenkategorie

Kategorie 3

TIA/EIA-Compliance

ANSI/TIA-568.2-D Kategorie 3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

DPLN100

Produkthinweise

Anmerkungen

Die elektrischen Werte beziehen sich auf die erwartete Leistung basierend auf Kabelprüfungen und die repräsentative Leistung innerhalb eines typischen Systems von Belden. Druck umfasst absteigende Längenmarkierungen (Fuß/Meter).

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.425 Revisionsdatum: 27.03.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
DIW100 732CUT Olivgrün Ablängen 612825060680
DIW100 7321575 Olivgrün Rolle 1 ft 612825060697
DIW100 7321575 Olivgrün Rolle 1 ft 612825060697
DIW100 732CUT Olivgrün Ablängen 1 ft 612825060680

Ressourcen
Broschüren und Leitfäden
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen