RSF 40-639
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Stecker, gerade, 4-Pins, Frontmontage, 600 V, 10 A, mit 16 AWG Patchkabel-Draht
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Stecker, gerade, 4-Pins, Frontmontage, 1/2'' 14-NPT Panel-Tap, 600 V (UL), 10 A (UL), 16 AWG, US Farbcodierung
Technische Daten
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge