RSF 60A-697
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Stecker, gerade, 6-Pins, Frontmontage, 300 V, 5 A, mit 18 AWG Patchkabel-Draht
7/8'' Power Einbausteckverbinder: Stecker, gerade, 6-Pins, Frontmontage, 1/2'' 14-NPT Panel-Tap, 300 V (UL), 5 A (UL), 18 AWG, US Farbcodierung
Technische Daten
Materialien
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheits- und Umwelt-Compliance
Anmerkungen
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge