FISD144RK

Riser-Verteilerkabel OS2 für den Innenbereich mit 144 Fasern

…
FX Dicht gepufferter Verteiler OS2 für den Innenbereich mit 144 Fasern, OFNR Teileinheiten (12 F) und Ummantelung in Gelb
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Lokaler Backbone

Fasertyp

OS2

Faser-Spezifikationen

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Faseranzahl

144

Pufferdurchmesser

900 µm

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

12

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Entlastungselemente Untereinheit

Aramidfasern

Zentrales Verstärkungselement

GRP

Kernumhüllung

Mylar

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

1,076 Zoll (27,3 mm)

Farbe

Gelb

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m --
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 50.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1320 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

357 lbs/kft (532 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65, Product Lens™

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-83-596

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.85 Revisionsdatum: 09.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FISD144RK Gelb Rolle 612825372660