GUMV106

Universal dicht gepuffertes Glasfaser + SWB Verteilerkabel mit LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, 6 f MM OM1.

GUMV106
Universal (Innen-/Außenbereich) dicht gepuffertes Glasfaserverteilerkabel mit Stahldrahtgeflecht und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. 6 Fasern MM OM1.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Unterstützung sämtlicher Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Nicht für Installationen geeignet, die ein Einblasen erfordern.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl
OM1 6

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß

Puffer-Spezifikation
Fasertyp Aufbau des Puffers Puffermaterial Pufferdurchmesser
OM1 Dicht LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockende Glasfasern

Gewicht Kabelgebinde

117 kg/km

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Doppelte Ummantelung

Panzerungstyp

Stahldrahtgeflecht

Innere Ummantelung

Material

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Ripcord
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 10,0 mm Nein

Tabellenhinweise

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Optische Merkmale

Max. Dämpfung bei 1300 nm

0,9 dB/km

Max. Dämpfung bei 850 nm

3,4 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 200 mm IEC 60794-2-20
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 150 mm IEC 60794-2-20
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 1170 N (263 lbf) IEC 60794-2-20
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 390 N (88 lbf)
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-2-20
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-2-20
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +70 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Standards

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-22

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4,3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

80 %

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794-1-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.86 Revisionsdatum: 20.03.2024