GUMV224
Universal dicht gepuffertes Glasfaser + SWB Verteilerkabel mit LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, 24 f MM OM2.
Universal (Innen-/Außenbereich) dicht gepuffertes Glasfaserverteilerkabel mit Stahldrahtgeflecht und einer raucharmen, halogenfreien äußeren Ummantelung. 24 Fasern MM OM2.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Spezifikationen der Ummantelung
Innere Ummantelung
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
Videos
Blogs
Webinare