GUXTBE02
Universal dicht gepuffertes OFC: GLASFASERN (verb. Nagetierschutz) LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung 2 f MM OM4. CPR B2ca.
Universal (Innen-/Außenbereich) Vollader-Glasfaserkabel mit Glasfasern als Verstärkungselement und verbessertem Nagetierschutz mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 2 Fasern MM OM4. CPR-Euroklasse B2ca.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
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
Videos
Blogs
Webinare