GUXTCF04

Universal dicht gepuffertes OFC: GLASFASERN (verbesserter Nagetierschutz) LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung 4 f SM OS2 G.657.A2. CPR Cca.

GUXTCF04
Universal (Innen-/Außenbereich) dicht gepuffertes Glasfaserkabel mit Glasfasern als Verstärkungselement und verbessertem Nagetierschutz mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 4 Fasern SM OS2 G.657.A2. CPR-Euroklasse Cca.
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Umgebung

Innen-/Außenbereich – Euroklasse Cca

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich in strukturierten (Daten-)Verdrahtungssystemen wie dem industriellen Backbone, Campus-Backbone, Gebäude-Backbone (Riser) und/oder horizontalen Verkabelungen. Für den Einsatz im Außen- und Innenbereich für die Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk. Unterstützung sämtlicher Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Nicht für Installationen geeignet, die ein Einblasen erfordern.

Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Glasfaserqualität gemäß ITU-T Faseranzahl
OS2 G.657A2 4

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Puffer-Spezifikation
Fasertyp Aufbau des Puffers Puffermaterial Pufferdurchmesser
OS2 Dicht LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Wasserblockende Kabelseele

Wasserblockende Glasfasern

Gewicht Kabelgebinde

44 kg/km

Spezifikationen der Ummantelung

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser Ripcord
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 7,0 mm Nein

Tabellenhinweise

Standardfarbe: Orange. Verfügbare Farben: Orange, Gelb, Türkis, Erikaviolett, Rot, Blau, Grün, Braun, Violett, Pink, Grau, Weiß, Schwarz, Limettengrün

Optische Merkmale

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,40 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,30 dB/km

Max. Dämpfung bei 1625 nm

0,30 dB/km

Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard Anforderung/Wert Entsprechend der Produktfamilienspezifikation
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E6 140 mm IEC 60794-2-20
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11 70 mm IEC 60794-2-20
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1 1600 N (360 lbf) IEC 60794-2-20
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1 530 N (119 lbf)
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20
Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich

-30 °C bis +55 °C

Produktmaterial

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Standards

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

Brandverhalten – Bündelbrandtest

IEC 60332-3-24

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

10 µS/mm

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4,3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60 %

CPR-Euroklasse

Cca-s1,d1,a1

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794-1-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.43 Revisionsdatum: 19.03.2024