GUXTD08
Universal dicht gepuffertes OFC: GLASFASERN (verb. Nagetierschutz) LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung 8 f MM OM3. CPR Dca.
Universal (Innen-/Außenbereich) Vollader-Glasfaserkabel mit Glasfasern als Verstärkungselement und verbessertem Nagetierschutz mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 8 Fasern MM OM3. CPR Euroklasse: Dca.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Spezifikationen der Ummantelung
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Äußere Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Produktmaterial
Standards
Geschichte
Ressourcen
Kataloge
Videos
Blogs
Webinare