GUXTE04
Universal dicht gepuffertes OFC: GLASFASERN (verb. Nagetierschutz) LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung 4 f MM OM4. CPR Dca.
Universal (Innen-/Außenbereich) Vollader-Glasfaserkabel mit Glasfasern als Verstärkungselement und verbessertem Nagetierschutz mit raucharmer, halogenfreier äußerer Ummantelung. 4 Fasern MM OM4. CPR Euroklasse: Dca.
Technische Daten
Produktbeschreibung
Aufbau
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
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
Videos
Blogs
Webinare