NTAP54AA012AQAA
Dicht gepuffertes Verteilerkabel für den Innenbereich mit PVC-Ummantelung, 12 F MM 50 µm OM4, Riser und UL-1666
Glasfaserverteilerkabel für den Innenbereich: 900 µm PVC, dicht gepuffert, Aramidfasern als Verstärkung, flammhemmende PVC-Ummantelung, 12 Glasfasern, MM 50 µm OM4, Für Riser und UL-1666 zertifiziert
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
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
Videos
Blogs
Webinare