NTAP54AA024AQAA

Dicht gepuffertes Verteilerkabel für den Innenbereich mit PVC-Ummantelung, 24 F MM 50 µm OM4, Riser​​​​​​​ und UL-1666

…
Glasfaserverteilerkabel für den Innenbereich: 900 µm PVC, dicht gepuffert, Aramidfasern als Verstärkung, flammhemmende PVC-Ummantelung, 24 Glasfasern, MM 50 µm OM4, Für Riser und UL-1666 zertifiziert
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Hohe Flexibilität, geeignet für Backbone, horizontale Installationen, innerhalb und zwischen Gebäuden; ausgezeichnete flammhemmende Eigenschaften für Anwendungen im Innenbereich

Fasertyp

OM4

Faser-Spezifikationen

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Faseranzahl

24

Aufbau des Puffers

Dicht gepuffert

Pufferdurchmesser

900 µm

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

8,8 mm (0,35 Zoll)

Farbe

Aquamarin

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4700 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20 x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

Maximale Druckfestigkeit während der Installation: 1000 N/100 mm, maximale Druckfestigkeit während des Betriebs: 300 N/100 mm

Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E11
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

58 kg/km (39 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 07.12.2023