NTAP54WA004BKAA

Universal dicht gepuffertes Verteilerkabel mit PVC-Ummantelung, 4 F MM 50 µm OM4, Riser​​​​​​​ und UL-1666

…
Universal (Innen-/Außenbereich) Glasfaserverteilerkabel: 900 µm PVC, dicht gepuffert, Aramidfasern als Verstärkung, flammhemmende PVC-Ummantelung. 4 Fasern, MM 50 µm OM4, Für Riser und UL-1666 zertifiziert
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Hohe Flexibilität, geeignet für Backbone, horizontale Installationen, Installationen innerhalb und zwischen Gebäuden; ausgezeichnete flammhemmende Leistung für die Anwendung in Innenräumen; Aramidgarn und schwarzes UV-beständiges Ummantelungsdesign für den Außenbereich

Fasertyp

OM4

Faser-Spezifikationen

Faserkerndurchmesser

50 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Faseranzahl

4

Aufbau des Puffers

Dicht gepuffert

Pufferdurchmesser

900 µm

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

4,8 mm (0,19 Zoll)

Farbe

Schwarz

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 4700 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20 x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

Maximale Druckfestigkeit während der Installation: 1000 N/100 mm, maximale Druckfestigkeit während des Betriebs: 300 N/100 mm

Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E11
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

18,6 kg/km (12,5 Pfund/1000Fuß)

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Produkthinweise

Anmerkungen

Das Kabel ist für Außenbereiche geeignet, sofern Wasserfestigkeit nicht unbedingt erforderlich ist

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 07.12.2023