NTBL12AA008YEAA

Dicht gepuffertes Verteilerkabel für den Innenbereich, LSZH-Ummantelung​​​​​​​ (raucharm und halogenfrei), 8F SM G.652.D, Schutzart IEC 60332-3C

…
Glasfaserverteilerkabel für den Innenbereich: 900 μm, LSZH (raucharm und halogenfrei), dicht gepuffert, Aramidfasern als Verstärkung, Einzelne LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 8 Glasfasern, SM G.652.D, Schutzart IEC 60332-3C
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Hohe Flexibilität, geeignet für Backbone, horizontale Installationen, Installationen innerhalb und zwischen Gebäuden; ausgezeichnete LSZH-Flammschutzleistung für Anwendungen im Innenbereich

Fasertyp

OS2, G.652.D

Faser-Spezifikationen

Faserkerndurchmesser

9 µm

Faserdurchmesser

125 µm

Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Faseranzahl

8

Aufbau des Puffers

Dicht gepuffert

Pufferdurchmesser

900 µm

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nennwert Durchmesser

5,6 mm (0,22 Zoll)

Farbe

Gelb

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,36 dB/km 0,22 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20 x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10 x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

660 N (150 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

200 N (45 lbf)

Druckfestigkeit

Max. Druckfestigkeit bei der Montage: 1000 N/100 mm Max. Druckfestigkeit während des Betriebs: 300 N/100 mm

Mechanische Tests
Beschreibung Geprüfter Standard
Mindestbiegeradius des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E11
Mindestbiegeradius des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E11
Max. Zugfestigkeit des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Zugfestigkeit des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E1
Max. Stauchwiderstand des Kabels für die Installation (kurzfristig) IEC 60794-1-21-E3
Max. Stauchwiderstand des Kabels für den Betrieb (langfristig) IEC 60794-1-21-E3

Gewicht Kabelgebinde

31,4 kg/km (21,1 Pfund/1000Fuß)

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Lagertemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24

ISO/IEC-Compliance

IEC 60793-1-1IEC 60794-1-1, IEC 61034-2 – Rauchdichte Mindestdurchlässigkeit = IEC 61034-2

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 07.12.2023