NTZL54AA008AQAA
Dicht gepuffertes Verteilerkabel für den Innenbereich, LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 8F MM 50 µm OM4, Schutzart IEC 60332-1
Glasfaserverteilerkabel für den Innenbereich: 900 μm, LSZH (raucharm und halogenfrei), dicht gepuffert, Aramidfasern als Verstärkung, Einzelne LSZH-Ummantelung (raucharm und halogenfrei), 8 Glasfasern, MM 50 µm OM4, Schutzart IEC 60332-1
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Mechanische Tests
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Ressourcen
Kataloge
Videos
Blogs
Webinare