TU-3DK-096-RI2

Fach, Innenbereich und Außenbereich, DN, OM3, 96f, Modular, AIA, doppelte Ummantelung, Schwarz, CPE, OFCR, Ölbeständigkeit 1/2

…
Abzweigungsgrad, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OM3, 96 Glasfasern, Modular (12 Fasern/Einheit) 900 µm, Ineinandergreifende Aluminiumpanzerung, doppelte Ummantelung, Schwarz, CPE, OFCR, Ölbeständigkeit 1 und 2
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Ölbeständigkeit 1/2, Nagetiersicher

Fasertyp

OM3

Faser-Spezifikationen

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Faseranzahl

96

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

8

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Aquamarin

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisendes Aramidgarn

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der inneren Ummantelung

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Nennwert Durchmesser

0,977 Zoll (24,8 mm)

Farbe

Schwarz

Anzahl der Ripcords

1

Technische Daten Panzer

Panzertyp und Material

AIA – Aluminium-Verriegelungspanzer

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nennwert Durchmesser

1,390 Zoll (35,3 mm)

Optische Merkmale
Wellenlänge 850 nm 1300 nm
Max. Dämpfung 3,0 dB/km 1,0 dB/km
1 Gigabit Ethernet-Leistung 1000 550
10 Gigabit Ethernet-Leistung 300 m -
Min. Effektive Modal-Bandbreite (EMB) 2000 MHz*km -
Min. OFL-Bandbreite (OFL = Overfilled Launch) 700 MHz*km 500 MHz*km
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

20x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

440 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

639 lbs/kft (951 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFCR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-3DK-096-RI2N Schwarz Ablängen 612825485636