TU-SDK-072-RN2

Fach, Innenbereich und Außenbereich, DN, OS2, 72f, Modular, Sgl Jkt, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständigkeit 1/2

…
Abzweigungsgrad, Innenbereich/Außenbereich, Verteilung, OS2, 72 Glasfasern, Modular (12 Fasern/Einheit) 900 µm, Einzelummantelung, Schwarz, CPE, OFNR, Ölbeständigkeit 1 und 2
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Produktkategorie

Glasfaserverteilerkabel

Mögliche Anwendungen

Horizontale und Backbone-Daten/Telco-Netz mit erweiterter Reichweite, Laute Umgebung, Innen-/Außenbereich und feuchte Standorte, Ölbeständigkeit 1/2

Fasertyp

OS2

Faser-Spezifikationen

Faserkerndurchmesser

8,2/125 µm

Faserdurchmesser

250 µm

Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Kabelaufbau

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Durchmesser Untereinheit

0,230 Zoll (5,8 mm)

Farbe der Untergruppe

Gelb

Entlastungselemente Untereinheit

Wasserabweisendes Aramidgarn

Zentrales Verstärkungselement

GFK, ummantelt

Kernumhüllung

Wasserabweisendes Band

Spezifikationen der äußeren Ummantelung

Material der Ummantelung

CPE – Chloriertes Polyethylen

Nennwert Durchmesser

0,823 Zoll (20,9 mm)

Anzahl der Ripcords

1

Optische Merkmale
Wellenlänge 1310 nm 1550 nm
Max. Dämpfung 0,50 dB/km 0,50 dB/km
Felddurchmesser 9,2 µm 10,4 µm
1 Gigabit Ethernet-Leistung 5.000 m -
10 Gigabit Ethernet-Leistung 10.000 m 40.000 m
Mechanische Kenndaten

Min. Biegeradius bei Installation

15x Kabel AD

Min. Biegeradius im Betrieb

10x Kabel AD

Max. Zugfestigkeit während der Installation

2670 N (600 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

800 N (180 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

229 lbs/kft (341 kg/km)

Temperaturbereich

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +60 °C

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-50 °C bis +70 °C

Standards und Compliance

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung und Öl

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-104-696

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 14.11.2022

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
TU-SDK-072-RN2N Schwarz Ablängen 612825485513